??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3126 - RTT Luft/Luft Wärmetauscher - Leistungsklasse 17.5W/K
Stückliste
3126.100
Best.-Nr. TS
3126.100
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
RTT Luft/Luft Wärmetauscher
Bez.2
Leistungsklasse 17,5 W/K
Breite
280 mm
Höhe
550 mm
Tiefe
150 mm
spezifische Wärmeleistung
17,5 W/K
Spannung
230V 50/60Hz
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Gewicht
10.000 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen