??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3124 - IoT Interface
Спецификация
3124.300
Арт. №
3124.300
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
IoT Interface
Ширина
18 mm
Высота
117 mm
Глубина
120 mm
rated operating voltage
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
Gewicht
0.278 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей