??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3124 - IoT Interface
Stückliste
3124.300
Best.-Nr.
3124.300
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
IoT Interface
Breite
18 mm
Höhe
117 mm
Tiefe
120 mm
Spannung
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
Gewicht
0.278 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen