??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2020 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3124 - Interface board
Спецификация
3124.200
Model No.
3124.200
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Interface board
Designation 2
for cooling units with e-Comfort controller
Width
136 mm
Height
44 mm
Depth
129 mm
rated operating voltage
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
Gewicht
0.580 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей