??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2020.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3124 - Interface board
Bill of material
3124.200
Model No.
3124.200
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Interface board
Designation 2
for cooling units with e-Comfort controller
Width
136 mm
Height
44 mm
Depth
129 mm
rated operating voltage
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
Gewicht
0.580 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD