5003192
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/3120.prj},{NB=5003192 3120 DN1 1/4- DN2 (400)},{IN=5003192},{LOD=400},{DN=1 1/4},{DN1=2},{L=55},{L1=108},{H=271},{H1=191},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=3.60},{DNX=31.75},{DN1X=50.80},{PL=Link},{LT=106},{D22=52.0},{D33=43.7},{DS2=60.5},{DS3=54.0},{DB=69},{T=63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3120 - Threaded service valve for vertical installations
Bill of material
5003192
Item Number
5003192
5003192
LOD Level
400
200
400
200
Internal thread ISO 228
1 1/4
1 1/4
인치
EN 10226-1
2
2
인치
Valve
55
55
mm
Valve
108
108
mm
Valve
271
271
mm
Valve
191
191
mm
a Spindle
10.3
mm
c Spindle
20
mm
Ød1
16
mm
Weight
3.60
3.60
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성