??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3120 - Speed control - for use with 1~ AC - motors
Спецификация
3120.200
Model No.
3120.200
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Speed control
Designation 2
for use with 1~ AC - motors
Width
105 mm
Height
90.5 mm
Depth
60.2 mm
rated operating voltage
100-230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
Gewicht
0.360 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей