312 - 2 - L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_safety_lock
latch_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_safety_lock/latch_toggle_clamps_with_safety_lock/312_l.prj},{NB=312 - 2 - L},{SHA256=RNkYUb4k9cJZbFRJC9MYJHzlbwC5tgjbIZjHiLPaAAg=},{INAME=312_2_l},{NAME=312_2_l},{MODELNO=312 - 2 - L},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=175},{A=28.0},{B=33},{B2=5},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=6 - 9},{G=31.0},{H=72},{H2=134},{J=23},{K=M4},{LMIN=142},{LMAX=172},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 7,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/312.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/312.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
312_L
Bill of material
312 - 2 - L
Model number
312 - 2 - L
312 - 2 - L
Force
1500
1500
N
Force
2000
2000
N
Thread length
45
45
mm
Weight
175
175
g
A
28.0
28.0
mm
B
33
33
mm
B2
5
5
mm
CMIN
32
32
mm
CMAX
62
62
mm
D
25
25
mm
E
13 - 15
13 - 15
mm
E2
10 - 14
10 - 14
mm
F
6 - 9
6 - 9
mm
G
31.0
31.0
mm
H
72
72
mm
H2
134
134
mm
J
23
23
mm
K
M4
M4
mm
LMIN
142
142
mm
LMAX
172
172
mm
M
-
-
mm
N
6 x 9
6 x 9
mm
N2
5,5 x 7,5
5,5 x 7,5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/312.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/312.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성