AGRU 11312940011 Chamfered Stub Flange DIN for butterfly valves PPR grey 400X36.3 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/312_9.prj},{NB=AGRU_11312940011_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PPR grey_400X36.3 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11312940011},{M=11312940011},{BILDCODE=312.9},{WEIGHT=9.800},{DIMENSIONLANG=400X36.3 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=400},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=400.000},{S=36.300},{L=175.000},{L3=56.000},{D=404.000},{D3=427.000},{D4=482.000},{H=80.000},{ALPHA=25.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
312.9 - Chamfered Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_11312940011_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PPR grey_400X36.3 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11312940011
11312940011
Article number
11312940011
11312940011
Image Code
312.9
Weight
9.800
9.800
kg
Dimension long
400X36.3 SDR11 ISO S-5
400X36.3 SDR11 ISO S-5
Dimension short
400
400
Description 1
Chamfered Stub Flange DIN
Description 2
for butterfly valves
Material
PPR grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
400.000
400.000
mm
S
36.300
36.300
mm
Dimension L
175.000
175.000
mm
L3
56.000
56.000
mm
D
404.000
404.000
mm
D3
427.000
427.000
mm
D4
482.000
482.000
mm
H
80.000
80.000
mm
ALPHA
25.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성