??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3118 - Hygrostat
明细表
3118.000
Model No.
3118.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Hygrostat
Width
71 mm
Height
71 mm
Depth
33.5 mm
rated operating voltage
24 - 75 V/DC, 24 - 230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-08
CNSECLASS80
27-21-07-08
CNSETIM40
EC002008
Gewicht
0.100 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型