??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3118 - Hygrostat
Stückliste
3118.000
Best.-Nr.
3118.000
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Hygrostat
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Tiefe
33.5 mm
Spannung
24 - 75 V/DC, 24 - 230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-08
CNSECLASS80
27-21-07-08
CNSETIM40
EC002008
Gewicht
0.100 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen