??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
31125 - Statyw magnetyczny
Lista materiałowa
31125-01
Nr zamówienia
31125-01
Wysokość całkowita
284 mm
Wysokość kolumny
250 mm
Średnica kolumny
16 mm
Stopka magnesowa, średnica
80 mm
Stopka magnesowa, wysokość
18 mm
Stopka magnesowa, wysokość całkowita
34 mm
Gwint przyłączeniowy
M 10 mm
Ciężar ok.
0.8858 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495269740
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD