??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
31125 - Pied magnétique
Nomenclature
31125-01
Référence
31125-01
Hauteur totale
284 mm
Hauteur de la colonne
250 mm
Diamètre de la colonne
16 mm
Pied magnétique Diamètre
80 mm
Pied magnétique hauteur
18 mm
Pied magnétique Hauteur totale
34 mm
Taraudage de fixation
M 10 mm
Poids environ
0.8858 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495269740
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés