??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
31125 - Magnetický stativ
Kusovník
31125-01
Objednací číslo
31125-01
Celková výška
284 mm
Výška sloupu
250 mm
Průměr sloupu
16 mm
Magnetická základna průměr
80 mm
Magnetická základna výška
18 mm
Magnetická základna celková výška
34 mm
Připojovací závit
M 10 mm
Hmotnost cca
0.8858 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495269740
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model