??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
31125 - Magnetic stands
Bill of material
31125-01
Order No.
31125-01
total height
284 mm
Column height
250 mm
Column diameter
16 mm
Magnet foot diameter
80 mm
Magnet foot height
18 mm
Magnet foot overall height
34 mm
Connecting thread
M 10 mm
Approx. weight
0.8858 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495269740
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models