??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3110 - Schaltschrank-Innentemperaturregler
Stückliste
3110.000
Best.-Nr.
3110.000
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Schaltschrank-Innentemperaturregler
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Tiefe
33.5 mm
Spannung
24-110 V/DC, 24-60,230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-21-07-07
CNSETIM40
EC002014
Gewicht
0.105 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen