??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3110 - Enclosure internal thermostat
Спецификация
3110.000
Model No.
3110.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Enclosure internal thermostat
Width
71 mm
Height
71 mm
Depth
33.5 mm
rated operating voltage
24-110 V/DC, 24-60,230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-21-07-07
CNSETIM40
EC002014
Gewicht
0.105 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей