??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3108 - Enclosure internal fan for TS 8
明细表
3108.024
型号
PDF Catalog
PDF Catalog
名称1
Enclosure internal fan for TS 8
宽度
124 mm
高度
213.5 mm
深度
52 mm
air throughput (unimpeded)
160 m³/h
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型