??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3108 - Enclosure internal fan for TS 8
Спецификация
3108.024
Арт. №
PDF Catalog
PDF Catalog
Обозн. 1
Enclosure internal fan for TS 8
Ширина
124 mm
Высота
213.5 mm
Глубина
52 mm
air throughput (unimpeded)
160 m³/h
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей