카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3108.024
Rittal
Climate control
Accessories
Filter technology
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/1_filtertechnik/3108_asmtab.prj},{NB=3108.024},{BEST=3108.024},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Schaltschrank-Innenlüfter für TS 8},{B=124},{H=213.5},{T=52},{LL=160 m³/h},{SP=24 V (DC)},{PPATH=assemblies/3108_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s373},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3108 - Enclosure internal fan for TS 8
Bill of material
3108.024
Model No.
3108.024
3108.024
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Enclosure internal fan for TS 8
Width
124
mm
Height
213.5
mm
Depth
52
mm
air throughput (unimpeded)
160 m³/h
rated operating voltage
24 V (DC)
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
1.000
1.000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성