??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3105 - RTT Schaltschrank-Heizung - Leistungsklasse 8W
Stückliste
3105.310 (2)
Best.-Nr. SK
3105.310
DETAIL
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
RTT Schaltschrank-Heizung
Bez.2
Leistungsklasse 8W
Breite
45 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
46 mm
Gesamtleistung
8 W
Spannung
110-240V, 50/60 Hz
mit Lüfter
Nein
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
Gewicht
0.212 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen