??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 8W
Спецификация
3105.310 (2)
Model No. SK
3105.310
DETAIL
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
RTT enclosure heater
Обозн. 2
Performance category 8W
Ширина
45 mm
Высота
120 mm
Глубина
46 mm
total capacity
8 W
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
Gewicht
0.212 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей