??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 63W
明细表
3105.350 (2)
Model No. SK
3105.350
DETAIL
PDF 目录
PDF 目录
名称1
RTT enclosure heater
名称2
Performance category 63W
宽度
64 mm
高度
230 mm
深度
56 mm
total capacity
63 W
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
Gewicht
0.600 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型