카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3105.370 (2)
Rittal
Climate control
Heaters
Top Therm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/4_heizungen/1_top_therm/3105_lk130_asmtab.prj},{NB=3105.370 (2)},{BEST=3105.370},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Schaltschrank-Heizung},{BEZ2=Leistungsklasse 130W},{B=90},{H=180},{T=75},{GL=130 W},{SP=110-240V, 50/60 Hz},{AUS=Nein},{INFOPAGE=hb34_s366},{PPATH=assemblies/3105_asmtpl.prj},{VER=6},{CNSECLASS51=27-18-07-10},{CNSECLASS70=27-18-07-10},{CNSECLASS80=27-18-07-10},{CNSETIM40=EC000737},{GEW=0.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 130W
Bill of material
3105.370 (2)
Model No. SK
3105.370
DETAIL
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
RTT enclosure heater
Designation 2
Performance category 130W
Width
90
mm
Height
180
mm
Depth
75
mm
total capacity
130 W
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
Gewicht
0.900
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성