??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3075870 - RSC 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3075870
Artikelnummer des Herstellers
3075870
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
RSC 6
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Länge
80.800 mm
Internationale Artikelnummer
4046356532839
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
Bemessungsstrom
125 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
Breite des Rastermaßes
17 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
80.800 mm
Farbe
grau
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.037913 kg
GTIN
4046356532839
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 2,5 - 35 mm², AWG: 12 - 2, Breite 17 mm, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
RSC 6
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3075870
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
40
Mengenstaffel
40
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen