??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3073490 - UW 16-POT/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3073490
Artikelnummer des Herstellers
3073490
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
Langbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UW 16-POT/S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356344661
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
23
Bemessungsspannung
800 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
Breite des Rastermaßes
12.100 mm
Farbe
grau
Nettogewicht
0.026 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
Polzahl
1
GTIN
4046356344661
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführungsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Herstellerproduktfamilie
UW 16-POT
Herstellerprodukttyp
UW 16-POT/S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen