??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3073474 - UW 10-POT/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3073474
Product number of the Manufacturer
3073474
Description short
Bloc de jonction de traversée
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
Manufacturer Type Description
UW 10-POT/S
Preview
GTIN-Code
4046356344647
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
35
Tension nominale
500 V
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
largeur de l'écartement
10.100 mm
couleur
Grey
poids net
0.013 kg
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
Pole number
1
GTIN
4046356344647
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
Manufacturer product family
UW 10-POT
Product type
UW 10-POT/S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés