??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3073393 - UWV 4/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3073393
Product number of the Manufacturer
3073393
Description short
Bloc de jonction de traversée
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
Manufacturer Type Description
UWV 4/S
Preview
GTIN-Code
4046356344708
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
500 V
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
largeur de l'écartement
8.100 mm
couleur
Grey
poids net
0.011 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
Pole number
1
GTIN
4046356344708
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
Manufacturer product family
UWV 4
Product type
UWV 4/S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés