??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069844 - PTWE 6-2/21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069844
Artikelnummer des Herstellers
3069844
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
PTWE 6-2/21
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356962209
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
Bemessungsspannung
400 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
42
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
205 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.500 mm
Farbe
grau
Länge
81 mm
Montageart
Wandmontage
Nettogewicht
0.589 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
GTIN
4046356962209
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
PTWE 6-2/21
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft