??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069808 - UTRE 6-2/7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069808
Artikelnummer des Herstellers
3069808
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UTRE 6-2/7
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626064949
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
Bemessungsspannung
400 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
Nettogewicht
0.2911 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
7
Rastermaß
8.200 mm
anreihbar möglich
Nein
GTIN
4055626064949
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
UTRE 6-2/7
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3069808
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen