??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069500 - FBP-2/A14
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069500
Artikelnummer des Herstellers
3069500
Kurzbeschreibung
Blindstecker
Langbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ A14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
FBP-2/A14
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356899741
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
GTIN
4046356899741
Herstellerproduktbezeichnung
Blindstecker
Herstellerproduktbeschreibung
Blindstecker, VDE kodiert Typ A14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
FBP-2/A14
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen