??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069447 - PTWE 6-2/H19
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069447
Product number of the Manufacturer
3069447
Description short
Connecteur de test
Description long
Connecteur de test, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type H19 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
Manufacturer Type Description
PTWE 6-2/H19
Preview
GTIN-Code
4046356943574
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
18
Tension nominale
400 V
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
Nombre de points de contact par étage
38
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
188.600 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
56.500 mm
couleur
Grey
longueur
100 mm
Type de montage
Wall assembly
poids net
0.551 kg
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
GTIN
4046356943574
Manufacturer product designation
Connecteur de test
Manufacturer product description
Connecteur de test, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, Détrompage de type H19 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
Product type
PTWE 6-2/H19
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !