??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069058 - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069058
Product number of the Manufacturer
3069058
Description short
Capot de protection profilé
Description long
Capot de protection profilé, pour accueillir le profilé de protection, longueur: 81 mm, largeur: 8,15 mm, hauteur: 73,1 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Manufacturer Type Description
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
Preview
GTIN-Code
4055626157566
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Largeur
8.150 mm
hauteur
73.100 mm
GTIN
4055626157566
Manufacturer product designation
Capot de protection profilé
Manufacturer product description
Capot de protection profilé, pour accueillir le profilé de protection, longueur: 81 mm, largeur: 8,15 mm, hauteur: 73,1 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Product type
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39269097
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés