??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069058 - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069058
Artikelnummer des Herstellers
3069058
Kurzbeschreibung
Abdeckprofilträger
Langbeschreibung
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Länge: 81 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 73,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626157566
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Breite
8.150 mm
Höhe
73.100 mm
GTIN
4055626157566
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofilträger
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Länge: 81 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 73,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen