??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3061745 - PP-H 6/ 1-R GNYE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3061745
Product number of the Manufacturer
3061745
Description short
Connecteurs
Description long
Connecteurs, à confectionner soi-même, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², coloris: vert/jaune
Manufacturer Type Description
PP-H 6/ 1-R GNYE
Preview
GTIN-Code
4046356650397
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
1000 V
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
rated current
41 A
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
largeur de l'écartement
8.200 mm
poids net
0.007 kg
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
Pole number
1
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
type
Pin insert
section minimum de conducteur
0.500 mm^2
section maximum de conducteur
10 mm^2
tackable possible
No
total number of poles (without ground contact)
1
GTIN
4046356650397
Manufacturer product designation
Connecteurs
Manufacturer product description
Connecteurs, à confectionner soi-même, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², coloris: vert/jaune
Product type
PP-H 6/ 1-R GNYE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés