??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3060209 - UP 4/10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3060209
Product number of the Manufacturer
3060209
Description short
Connecteurs
Description long
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm²- 6 mm², coloris: gris
Manufacturer Type Description
UP 4/10
Preview
Tension nominale
800 V
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
rated current
32 A
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
largeur de l'écartement
6.200 mm
couleur
Grey
poids net
0.047 kg
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
Pole number
10
Exécution du raccord électrique
Screw connection
type
Pin insert
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
section maximum de conducteur
6 mm^2
tackable possible
No
GTIN
4046356090230
Manufacturer product designation
Connecteurs
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm²- 6 mm², coloris: gris
Product type
UP 4/10
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356090230
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés