??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3058059 - RBO 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3058059
Product number of the Manufacturer
3058059
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Manufacturer Type Description
RBO 5
Preview
Tension nominale
1000 V
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
rated current
57 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
Yes
plaque d'obturation nécessaire
Yes
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Bolt connection
type de raccordement 2
Bolt connection
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
13 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
47 mm
couleur
Grey
longueur
53.300 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.019 kg
GTIN
4046356500319
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 13 mm, couleur : gris
Product type
RBO 5
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356500319
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
IN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés