??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3047277 - RB UT 35-(2,5/4)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3047277
Product number of the Manufacturer
3047277
Description short
Pont réducteur
Description long
Pont réducteur, pas: 11 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
RB UT 35-(2,5/4)
Preview
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
red
Type de montage
plug-in
poids net
0.007 kg
dimensions de la trame
11 mm
type
Reduction connector
avec isolant
Yes
Nombre de bornes pontées
2
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4046356055963
Manufacturer product designation
Pont réducteur
Manufacturer product description
Pont réducteur, pas: 11 mm, coloris: rouge
Product type
RB UT 35-(2,5/4)
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356055963
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés