국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3047 12.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3047.prj},{NB=3047 12.000},{J21=3047 12.000},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=60.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.115},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030470120000},{ID12100=0},{B4=38},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=40.000},{G2=0.100},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH WN R NH 45 ZYL HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030470120000.dxf},{ID10003=9030470120000.stp},{ID10004=9030470120000_prop.xml},{ID10005=A_9030470120000.xml},{ID11001=K/P}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3047 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3047 12.000
Identifizierende Bestellnummer
3047 12.000
3047 12.000
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH WN R NH 45 ZYL HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
12
12
mm
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
Kraglänge
38
38
mm
Gesamtlänge
83
83
mm
Funktionslänge
60.500
60.500
mm
Schaftlänge
45
45
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
6
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
6
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
45
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
45
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.115
0.115
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성