??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3045949 - UPBV 4/15
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3045949
Artikelnummer des Herstellers
3045949
Kurzbeschreibung
Stecker
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 15, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UPBV 4/15
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356083454
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Bemessungsspannung
800 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
32 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
Farbe
grau
Nettogewicht
0.090 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
Polzahl
15
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Ausführung
Stifteinsatz
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm^2
anreihbar möglich
Nein
GTIN
4046356083454
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 15, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
UPBV 4/15
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen