??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3045253 - UPBV 2,5/ 1 GNYE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3045253
Product number of the Manufacturer
3045253
Description short
Connecteur
Description long
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: vert/jaune
Manufacturer Type Description
UPBV 2,5/ 1 GNYE
Preview
GTIN-Code
4046356113359
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Tension nominale
500 V
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
24 A
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
largeur de l'écartement
5.200 mm
couleur
green-yellow
poids net
0.00543 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
Pole number
1
Exécution du raccord électrique
Screw connection
type
Pin insert
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
section maximum de conducteur
4 mm^2
tackable possible
No
GTIN
4046356113359
Manufacturer product designation
Connecteur
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: vert/jaune
Product type
UPBV 2,5/ 1 GNYE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés