??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3045208 - UT 6 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3045208
Artikelnummer des Herstellers
3045208
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
UT 6 BK
Produktbild
Bemessungsspannung
1000 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47.500 mm
Farbe
schwarz
Länge
47.700 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.014 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
GTIN
4017918975548
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
UT 6 BK
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4017918975548
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen