피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 3044759
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Ground terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/41/3044759.prj},{NB=3044759},{MANUID=3044759},{BAC740=0.140},{AAP403=4},{AAP530=2},{AAB937=0.140},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=6.200},{BAC476=64.400},{BAA018=69.900},{AAF040=0.023},{BAC676=6},{AAB787=4},{AAB940=0.140},{BAC677=6},{BAC739=0.140},{AAB789=6},{AAO663=4017918997083},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=3044759},{DESCSHORT=Ground modular terminal block},{DESCLONG=Ground modular terminal block, number of connections: 4, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm² - 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow},{MANUTYPEDESC=UTTB 4-PE},{PREVIEW=../../../_pool_/dc/00/25442_2000_int_04.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3044759 - UTTB 4-PE
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3044759
Product number of the Manufacturer
3044759
Short Description
Ground modular terminal block
Long Description
Ground modular terminal block, number of connections: 4, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm² - 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Manufacturer Type Description
UTTB 4-PE
Preview
International product number
4017918997083
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
3
Min. line cross section, rigid
0.140
mm^2
Number of contact points per level
4
Number of levels
2
Combustibility class
V0
Closing plate required
Yes
material of insulation
Polyamide
Connection type
Screw connection
Connection type 2
Screw connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140
mm^2
Min. operating temperature
-60
°C
Max. operating temperature
105
°C
Width of spacing
6.200
mm
height at lowest possible mounting
64.400
mm
color
green-yellow
length
69.900
mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
net weight
0.023
kg
Max. line cross section, flexible
6
mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4
mm^2
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140
mm^2
Max. line cross section, rigid
6
mm^2
Min. line cross section, flexible
0.140
mm^2
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6
mm^2
PEN function possible
No
GTIN
4017918997083
Manufacturer product designation
Ground modular terminal block
Manufacturer product description
Ground modular terminal block, number of connections: 4, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm² - 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Product type
UTTB 4-PE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성