??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3044679 - UTT 2,5-2MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3044679
Product number of the Manufacturer
3044679
Description short
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
Description long
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Manufacturer Type Description
UTT 2,5-2MT
Preview
GTIN-Code
4055626243917
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
400 V
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
16 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
2
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
type de raccordement 2
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
5.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
64.400 mm
couleur
Grey
longueur
80.100 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.022 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
GTIN
4055626243917
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
Manufacturer product description
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Product type
UTT 2,5-2MT
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés