??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3040371 - SP 2,5/13
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3040371
Product number of the Manufacturer
3040371
Description short
Connettore
Description long
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 13, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio
Manufacturer Type Description
SP 2,5/13
article view
GTIN-Code
4017918832902
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
tensione dimensionata
500 V
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
rated current
24 A
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
colore
Grey
Mass
0.038 kg
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
Pole number
13
esecuzione del collegamento elettrico
Spring pulley connection
esecuzione
Pin insert
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm^2
max. connectable conductor cross-section
4 mm^2
tackable possible
No
codice EAN
4017918832902
Manufacturer product designation
Connettore
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 13, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio
Product type
SP 2,5/13
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD