??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3040038 - ST 2,5-QUATTRO/2P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3040038
Artikelnummer des Herstellers
3040038
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², 1. Etage Anschluss links, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
ST 2,5-QUATTRO/2P
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
Länge
81 mm
Internationale Artikelnummer
4017918832636
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
81.000 mm
Farbe
grau
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.00878 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
GTIN
4017918832636
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², 1. Etage Anschluss links, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
ST 2,5-QUATTRO/2P
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3040038
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen