??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3039007 - FBS 10-5 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3039007
Product number of the Manufacturer
3039007
Description short
Pont enfichable
Description long
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: gris
Manufacturer Type Description
FBS 10-5 GY
Preview
GTIN-Code
4017918888336
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
Grey
Type de montage
plug-in
poids net
0.008591 kg
dimensions de la trame
5.200 mm
avec isolant
Yes
Nombre de bornes pontées
10
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4017918888336
Manufacturer product designation
Pont enfichable
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: gris
Product type
FBS 10-5 GY
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés