3038.022
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3038.prj},{NB=3038.022},{SHA256=uBCJT6gEdZEDCszncxURo46qNRW6BT9TXdgFCnt0eyc=},{INAME=3038_022000_gen},{NAME=3038_022000_gen},{DOC=3038/3038_022000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3038.022},{J22=T - Nutenfräser},{J3=F},{BLD=5},{H3=HSS},{J1=DIN 851 A},{J6=ZYL01201005},{J8=FNU, FNB},{A1=22.0},{B2=10},{B3=30.0},{B5=75.0},{B71=10},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=6},{F3=N},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=3038/3038_022000.dxf},{XML=3038/3038_022000.xml},{CSV=3038/3038_022000.csv},{STP=3038/3038_022000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3038
Bill of material
3038.022
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
3038.022
3038.022
Item.Name
T - Nutenfräser
Company Code
F
Tool Style Code
5
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
Standard Number
DIN 851 A
Connection Code, Machine Side
ZYL01201005
ZYL01201005
Treatment
FNU, FNB
Cutting Diameter
22.0
22.0
mm
Cuttingedge Length, max.
10
10
mm
Protruding Length
30.0
30.0
mm
Overall Length
75.0
75.0
Functional Length
10
10
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
10
Connection Size, Machine Side
120
120
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
6
6
Flute Helix Hand
N
Cutting Tool Material
HSSE
Coolant Exit Style Code
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성