??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3037041 - ST 1,5 GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3037041
Artikelnummer des Herstellers
3037041
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Herstellertypbezeichnung
ST 1,5 GN
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Länge
48.500 mm
Internationale Artikelnummer
4017918599508
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
Breite des Rastermaßes
4.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
48.500 mm
Farbe
grün
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.004517 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
GTIN
4017918599508
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Herstellerprodukttyp
ST 1,5 GN
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3037041
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen