??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3037009 - STS 2,5-TG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3037009
Artikelnummer des Herstellers
3037009
Kurzbeschreibung
Trennklemme
Langbeschreibung
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
STS 2,5-TG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918904500
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
Bemessungsstrom
20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
43 mm
Farbe
grau
Länge
50.800 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.0073 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
GTIN
4017918904500
Herstellerproduktbezeichnung
Trennklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
STS 2,5-TG
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3037009
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen